Roboterverfahrachse
Serie ZRM

- Robust
20% höhere Momentbelastung als der Benchmark - Flexibel
Durch konfigurierbaren Hub und viele Optionen - Langlebig
Höchste Lebensdauer am Markt - Kundenspezifisch
Für jede Anwendung anpassbar
SERIE ZRM – ZIMMER ROBOT MOVER
Der Robot Mover (Serie ZRM) wird benötigt, wenn Roboter in Fertigungsstraßen parallel mitfahren oder mehrere Maschinen beladen müssen. Die Serie ZRM ist auf Roboter in 4 Baugrößen abgestimmt und bietet Traglasten von bis zu 2.500 kg pro Laufwagen. Dank modularer Segmente sind verschiedene Lauflängen flexibel umsetzbar. Optional wird das Angebot durch schweißfeste Abdeckungen, sicheres Klemmen der Laufwagenposition sowie ein zusätzlicher Laufwagen für den Einsatz von zwei Robotern auf einer 7. Achse abgerundet.
- Robust: 20% höhere Momentbelastung als der Benchmark
- Flexibel: durch konfigurierbaren Hub und viele Optionen
- Langlebig: höchste Lebensdauer am Markt
- Kundenspezifisch: für jede Anwendung anpassbar

Freie Roboterauswahl
Freie Wahl des Roboters und Antriebsmotors
Sensorüberwachstes Schmiersystem
Durch permanente Schmierung, hohe Standzeit
Energiekette
Position konfigurierbar (rechts, mittig, links)
Optionale Klemmung
Hohe Steifigkeit durch Klemmen der Laufwagenposition
Hohe Traglast
Vier Traglasten für ein maximales Robotergewicht von 250 kg, 1.000 kg, 1.500 kg und 2.500 kg.
Optionale Abdeckung des Verfahrwegs
Schutz vor Umgebungseinflüssen
Konfigurierbare Gesamtlänge
Untereinander frei kombinierbare Standardlängen oder kundenspezifisch angepasst (Hub in Schritten von 1000m)
1. Freie Roboterauswahl
Freie Wahl des Roboters und Antriebsmotors
2. Sensorüberwachstes Schmiersystem
Durch permanente Schmierung, hohe Standzeit
3. Energiekette
Position konfigurierbar (rechts, mittig, links)
4. Optionale Klemmung
Hohe Steifigkeit durch Klemmen der Laufwagenposition
5. Hohe Traglast
Vier Traglasten für ein maximales Robotergewicht von 250 kg, 1.000 kg, 1.500 kg und 2.500 kg.
6. Optionale Abdeckung des Verfahrwegs
Schutz vor Umgebungseinflüssen
7. Konfigurierbare Gesamtlänge
Untereinander frei kombinierbare Standardlängen oder kundenspezifisch angepasst (Hub in Schritten von 1000m)
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | Traglast max: | Gesamtlänge min. / max.: | Positioniergenauigkeit: | Beschleunigung max.: | Geschwindigkeit max.: |
ZRM 250 | 250 kg | 2.000… 100.000 mm | +/- 0,05 mm | 4 m/s2 | 1,6 m/s |
ZRM 1000 | 1.000 kg | 2.000… 100.000 mm | +/- 0,05 mm | 4 m/s2 | 1,6 m/s |
ZRM 1500 | 1.500 kg | 3.500… 100.000 mm | +/- 0,05 mm | 4 m/s2 | 1,5 m/s |
ZRM 2500 | 2.500 kg | 3.500… 100.000 mm | +/- 0,05 mm | 3 m/s2 | 1,5 m/s |