PSE08X10NMFK-A

Technische Daten
GewindeM8
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1.5 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1.5 [J]
SerieStandard Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfmit Kunststoffkopf
HärtegradMedium
Hub6 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.1.5 [N]
Rückstellkraft max.3 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Gewicht10 [g]