TPC-AS59X58M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard
- Bauweise: Axial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 149 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 4470 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 154 [J] |
Hub max. | 31 [mm] |
Höhe H bei Hub=0 | 59 [mm] |
Durchmesser D bei Hub=0 | 58 [mm] |
Durchmesser D bei Hub=max. | 78 [mm] |
Einschraublänge E max. | 12 [mm] |
Gewinde | M12 |
Gewicht | 123 [g] |
Aufprallwinkel max. | 15 [°] |
LABS-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |