TPC-AS66X64M

Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb208 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb6240 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation254 [J]
SerieAxial Standard
BauartStrukturdämpfer BasicStop
Aufprallgeschwindigkeit max.10 [m/s]
Gewicht227 [g]