A110-15-006

Luftdämpfer
Serie Silento
- Geeignet zur Montage in der Schiene beziehungsweise im Beschlag. Der Dämpfer kann über den Koppler an der Edelstahlkolbenstange an das System angebunden werden. Für höhere Gewichtsklassen geeignet.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 50 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 15.5 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 164 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Fenster |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Koppler |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 15 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 65 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +10/-10 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 2 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.8/-0.8 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | gelb PMS135C |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen