KG60

Kugelgelenk
Serie KG
- Auslenkposition arretierbar
Seien Sie flexibel in Ihrer Anwendung, passen Sie Ihr Handling individuell an Ihr Werkstück an und arretieren Sie die Auslenkposition prozesssicher - Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht das sichere Anbringen der Anbauteile - Stahlausführung
Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
Technische Daten
Bauart | Kugelgelenk |
Baugröße | KG60 |
Fa | 15000 [N] |
Gewicht | 0.33 [kg] |
Material | Aluminium harteloxiert |
Mx | 55 [Nm] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Schwenkwinkel | 30 [°] |