SM12NA

Serie SM
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 9 [N] |
Volumen | 0.2 [cm³] |
Anschlussart | 5 |
Maß D1 | 12 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 10 [mm] |