PHE16X15LMAD-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallwinkel max.2 [°]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb32 [J]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb38 [J]
Gewicht96 [g]
Gewinde MM16X1.5
HärtegradMedium
Hub20 [mm]
HubvarianteLanghub
Kopfohne Kopf
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
LABS-freiJa
MaterialEdelstahl
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft max.11 [N]
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]