GEP2016IL-00-A
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Greifkraft einstellbar
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten |
Hub pro Backe | 16 [mm] |
Positionsabfrage | Integrierte Abfrage |
Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
Selbsthemmung | mechanisch |
Greifkraft max. | 500 [N] |
Greifkraftsicherung | mechanisch |
Steuerzeit | 0,055 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,21 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 120 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 2 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Ansteuerung
über I/O Ports (IO) oder über IO-Link (IL) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Backenbewegung über Magnetfeldsensoren - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken