GEP9004NO-B
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP9000
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder öffnend O
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Digital I/O
Technische Daten
Hub pro Backe | 4 [mm] |
Greifkraft in Greifrichtung min. | 14 [N] |
Greifkraft in Greifrichtung max. | 26 [N] |
Zykluszahl Dauerbetrieb max. | 200 [Zyklen/min] |
Zykluszahl max. | 250 [Zyklen/min] |
Verfahrzeit | <20 [ms] |
Impulszeit beim Öffnen | 9 [ms] |
Impulszeit beim Schließen | 35 [ms] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.1 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Stromaufnahme pro Impuls max. | 5 [A] |
Länge Greifbacken max. | 50 [mm] |
Gewicht pro Greifbacke max. | 30 [g] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.57 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Öffnungs- und Schließimpuls (Impuls < 25ms) - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 3 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s Greifer geöffnet, Greifer geschlossen und Teil vorhanden - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
mechanische Selbsthemmung in der Endlage - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
aus hochfestem, hartanodisiertem Aluminium abnehmbare Zentrierhülsen zur Aufnahme der individuellen Greifbacken