KWH2502DS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 116 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden