HK5505KR

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II55R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II55R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II55R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II55R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II55R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II55R1624 (SLH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)55R1822 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)55R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)55R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)55R1821 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)55R1824 (SLH)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2000 [N]
Anzugsmoment22 [Nm]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung49
Abstreifernein
Gewicht1.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse