MCPS2001A

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | ML | 20 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 20 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 20 | MLG | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | BYM | Variante anzeigen |
NB | SER | 20 | A | Variante anzeigen |
NB | SERS | 20 | A | Variante anzeigen |
THK | SRS | 20 | SRS..M | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 400 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 60 |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 700 [N] |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung