MK6512F
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2250 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 49 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung