UBPS3004AS1

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..JMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...CLZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...JMZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1750 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2250 [N] |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge