LBHS nicht möglich

Klemm- und Bremselement
Serie LBHS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Eigenspannung
  • das Kraftpaket
    bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSHS20SHS..CVariante anzeigen
THKSHS20SHS..LCVariante anzeigen
THKSHS20SHS..LVVariante anzeigen
THKSHS20SHS..VVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-FSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-MNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-MSVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30RGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG30CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG30CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG30CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG30CRGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30QRW..HCVariante anzeigen
Technische Daten
Abstreifernein
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Gehäuse - Funktionsbauteil
    Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise
  3. Erodierkontur
    dient zum öffnen des Elements unter Druck
  4. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  5. Dichtplatten
    zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung
  6. Abstreifer
    optional mit Artikelendung "A"