miniHK auf Anfrage

Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKDM(KUEM) | 5 | KWEM | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 5 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMC..WN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMC..WL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMX..WN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMX..WL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMX..WN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMX..WL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMC..WN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMC..WL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMX..WN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMX..WL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMC..WN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMC..WL | Variante anzeigen |
THK | EPF | 12 | EPF..M | Variante anzeigen |
THK | EPF | 7 | EPF..M | Variante anzeigen |
THK | EPF | 9 | EPF..M | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WN | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WV | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WVM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 5 | SRS..WM | Variante anzeigen |
IGUS | TS-04 | 7 | TW-04 | Variante anzeigen |
IKO | MV | 20 | MV | Variante anzeigen |
IKO | MV | 25 | MV | Variante anzeigen |
IKO | MV | 30 | MV | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 5 | PAE..AR | Variante anzeigen |
THK | EPF | 15 | EPF..M | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 15 | RSH..WZM | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WZM | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 3 | RSR..WM | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 3 | RSR..WN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Abstreifer | nein |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse