WER3000LLA01-00-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Función | Corriente de carga |
| Número de contactos | 1 |
| Rosca de conexión | M8 |
| Tensión de servicio | 58 [V] |
| Corriente nominal | 140 [A] |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Modo de unión | Conector |
| Tipo de conexión | Macho |
| Tipo de conexión | Terminal de cable |
| Orientación de la conexión | axial |
| Fuerza de acople | 30 [N] |
| Fuerza de desacople | 25 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Valor B10d | 100000 |
| Peso | 0.081 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | 1 | Terminal de cable | M8 | Detalles |