WER3000LLA08-00

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de carga
Número de contactos(3+PE) / 4
Rosca de conexiónM23
Tensión de servicio630/125 [V]
Corriente nominal15/6 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Orientación de la conexiónradial o axial
Fuerza de acople30 [N]
Fuerza de desacople30 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d100000
Peso0.41 [kg]
ZUB-REF
Accesorios
Detalles
Conector acodado
Accesorios
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
(3+PE) / 4 Conector redondo M23
Detalles