GZ55-65D

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas angulares
Serie GZ

Datos personales
Mensaje
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Activadores de detección ajustables
    detección directa del movimiento de la mordaza
  2. fijación del soporte de detector
    para interruptor de aproximación inductivo
  3. Mordaza de acero (C45K)
    para mecanizado posterior individual con posibilidad de templado
  4. Tornillo de regulación
    recorrido de apertura ajustable de forma continua inmovilización de una mordaza para el ajuste exacto de la pieza
  5. Accionamiento
    accionamiento directo a través de émbolo buzo
  6. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (desde GZ18-23D hasta GZ55-65D)