S8-G-3

Conector recto
Serie S
- Cable conector para el confeccionado flexible in situ
- Confeccionado con ahorro de tiempo sin aislamiento de los conductores individuales
Datos técnicos
| Rosca de conexión | M8 |
| Tipo de conexión | Terminación de fijación |
| Tipo de conexión | Terminación de fijación |
| Versión | Recto |
| Número de contactos | 3 |
| Tensión de medición | 32 [V] |
| Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 4 [A] |
| Resistencia al aislamiento | ≥108Ω |
| Resistencia vertical | ≤10mΩ |
| Material de los contactos | Metal, CuZn, con baño de oro |
| Material de los soportes de los contactos | Plástico, PA, BK |
| Material del cuerpo | Zinc fundido a presión, niquelado |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |