KAG500

Conector recto con cable
Serie KAG

  • Cable conector recto con cable
  • disponible en diferentes tamaños
  • Libre de halógeno, sililcona y PVC
  • adecuada para cadenas de arrastre (10xØ)
Equipamiento/Opciones
  • Aprobación UL
Rosca de conexiónM8
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónHembra
VersiónRecto
Número de contactos3
Tensión de medición60 [V]
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC)4 [A]
Resistencia al aislamiento

≥108Ω

Resistencia vertical≤5mΩ
Material de los contactosMetal, CuSn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactosPlástico, TPU, BK
Material del cuerpoPlástico, TPU, BK
Material del racorMetal, CuZn, niquelado
Material de la juntaFPM/FKM
Material de revestimiento del cablePUR
Longitud de cable5 [m]
Cable-Ø4.3 [mm]
Número de conductores x sección de conductor3x0,25 [mm²]
Radio de flexión10xØ
Rango de temperatura (fijo)-40 ... +90 [°C]
Rango de temperaturas (cadena de arrastre)-25 ... +60 [°C]
Tensión nominal línea≤300 [V]
HomologacionesUL / CSA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67
Confección de extremosextremo del cable abierto
Resistente al fuego
Resistente al agua de mar
Reciclable
Resistente al ácido y a las soluciones alcalinas
Resistente al ozono
Resistente a los rayos UV
Resistente a la hidrólisis
Adecuado para cadenas de arrastre
Con capacidad de torsión
Resistente a las salpicaduras de soldadura
Libre de halógenos
Sin silicona
Resistente al aceite