DGP404NC

Pinzas paralelas con giro
Serie DGP400

"La PINZA TODO en UNO"

  • Guía en T probada
    Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual
  • 2 en 1
    El agarre y el giro en un módulo le permiten aprovechar a la perfección el espacio constructivo
  • Ajustable de forma individual
    De esta manera se mantiene la flexibilidad: usted decide in situ lo que su aplicación necesita, bien sea un ángulo de giro de 90° o de 180°
Equipamiento/Opciones
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
Carrera por mordaza4 [mm]
Fuerza de agarre nominal155 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles40 [N]
Par de giro0.5 [Nm]
Fuerza de agarre al cerrar155 [N]
Tiempo de cierre/apertura0.015 / 0.015 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [°]
Carga rodamiento axial960 [N]
Carga rodamiento radial10 [Nm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo5 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo 90°4.5 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo 180°9 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Valor B10d1500000
Peso0.47 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
H1 engrasado
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Protección contra explosiones según Atex
Individualizaciones
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  2. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  3. Guía en T precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  4. Posición final 0/90/180° ajustable
    los topes finales para 0/90/180° se incluyen en el suministro
  5. Mecanismo de levas
    robusto, mínimo desgaste
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  7. Ranura para detectores magnéticos
    detección de la posición de giro y de la posición de la mordaza
  8. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O