CBPS2080-A

Elemento de sujeción y frenado
Serie CBPS
- detección segura para el proceso
Detección de estado abierto/cerrado (opcional) Ranura en C y ranura en T para la detección mediante un sensor de campo magnético - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Interfaz estándar
Apto para cilindros estándar según la norma DIN EN ISO 15552 y cilindros compactos según la norma DIN EN ISO 21287
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 5420 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Diámetro del cilindro | 80 [mm] |
| Ø eje | 20 [mm] |
| Momento de sujeción | 18 [Nm] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,100 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.065 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.08 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.4 [kg] |
| Función | sujeción y frenado |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Rascador | sí |
| Volumen de cilindro por ciclo | 48 [cm³] |
| Conexión de sensores | ranura para detectores magnéticos |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Opciones de montaje
Interfaz de fijación estandarizada para una integración sencilla - Suministro energético
Conexiones de aire laterales y frontales para una flexibilidad máxima - Consulta de estado
Detección de «abierto»/«cerrado» mediante sensores de campo magnético Ranuras en C y en T integradas - Purgado
para un funcionamiento rápido y seguro - Accesibilidad
Desbloqueo manual de emergencia para liberarlo en caso de corte de corriente - Protección
Los rascadores evitan la entrada de cuerpos extraños o suciedad