LBPS1514DS2-A

Elemento de sujeción y frenado
Serie LBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1621 (SNH)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Amostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Umostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción400 [N]
Presión de servicio5.5 ... 6.5 [bar]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.035 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.18 [kg]
Funciónsujeción y frenado
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo3 [cm³]
longitud máx. de sujeción76
Tipo de conexiónReflejo en la parte superior
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    • Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    • Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    • Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    • El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    • Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento