LKP2512IS2-A

Elemento de sujeción
Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional por delante
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
HIWINCG25CGW..CCmostrar variante
HIWINCG25CGL..CAmostrar variante
HIWINCG25CGL..HAmostrar variante
HIWINCG25CGW..HCmostrar variante
HIWINCG25CGH..CAmostrar variante
HIWINCG25CGH..HAmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción1100 [N]
Presión de servicio2 ... 6.5 [bar]
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal6 [bar]
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.045 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.33 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo5 [cm³]
longitud máx. de sujeción57
Tipo de conexiónRosca en la parte delantera
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal