PAE08X10NHDD-A
Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 4 [J] |
Velocidad de impacto mín. | 0.1 [m/s] |
Velocidad de impacto máx. | 5.0 [m/s] |
Rosca | M8X1.0 |
Carrera | 6 [mm] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 10000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 4 [J] |
Grado de dureza | Duro |
Cabezal | sin cabezal vástago corto |
NORMAL | |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Fuerza en tope fijo máx. | 1 [kN] |
Par de apriete de la contratuerca | 3 [Nm] |
Peso | 10 [g] |
Material | Acero inoxidable |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno mín. | 2.5 [N] |
Fuerza de retorno máx. | 4.5 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.2 [s] |
Protección | sin protección |
Serie | Adjustable Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Certificado H1 | Sí |
Accesorios