PHE16X15LMDD-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie High Energy
- Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
- Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
- Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
- Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
- Alta seguridad de servicio y fiabilidad
- Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
- Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
Velocidad de impacto máx. | 2.2 [m/s] |
Velocidad de impacto mín. | 0.8 [m/s] |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 50000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 32 [J] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 38 [J] |
Peso | 96 [g] |
Rosca de amarre M | M16X1.5 |
Grado de dureza | Medio |
Carrera | 20 [mm] |
LANG | |
Cabezal | sin cabezal |
Fuerza sobre el tope fijo máx. | 3.5 [kN] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Material | Acero inoxidable |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno máx. | 11 [N] |
Fuerza de retorno mín. | 7 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.4 [s] |
Protección | sin protección |
Serie | High Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Accesorios