SF18

Ventosas
Serie V-SF
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 20 [N] |
Fuerza de elevación | 6 [N] |
Volumen | 1.8 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida D1 | 18 [mm] |
Medida D2 | 12 [mm] |
Medida H min. | 11 [mm] |
Medida H max. | 18.7 [mm] |