HK1505G

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 15 | R205A (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 15 | R205B (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 15 | R205C (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 15 | R205D (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 15 | R205E (SNH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 5 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse