HK1514D
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | mostrar variante |
ITEM | PS4 | 15 | PS4 | mostrar variante |
NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Par de apriete | 5.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 24 |
Rascador | - |
Peso | 0.14 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa