HK2003BM

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 4 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse