HK2507A

Elementos de sujeción | manual
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Franke | FDA | 25 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDB | 25 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDC | 25 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDD | 25 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDE | 25 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDG | 25 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDH | 25 | Kassette | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Par de apriete | 5.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 30 |
Rascador | - |
Peso | 0.32 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa
de acero niquelado quimicamente