HK3501B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | mostrar variante |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAW..ELZ | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | mostrar variante |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | mostrar variante |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Par de apriete | 15.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 39 |
Rascador | - |
Peso | 1.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa