HK0900M

Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044.. / MSA (Kugel Miniatur) | 9 | R0442..9/M3 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044.. / MSA (Kugel Miniatur) | 9 | R0444..9/M3 | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | BYM | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | Variante anzeigen |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | Variante anzeigen |
THK | RSR | 9 | RSR..N | Variante anzeigen |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | Variante anzeigen |
THK | SRS | 9 | SRS..M | Variante anzeigen |
THK | SRS | 9 | SRS..N | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | Variante anzeigen |
IKO | ML | 9 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 9 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 9 | MLG | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BL | Variante anzeigen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-ML | Variante anzeigen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-MN | Variante anzeigen |
NB | SER | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SERS | 9 | A | Variante anzeigen |
SBC | SBM | 9 | SBM | Variante anzeigen |
SBC | SBM | 9 | SBML | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHDG..SL | Variante anzeigen |
THK | RSH | 9 | RSH..KM | Variante anzeigen |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 100 [N] |
Anzugsmoment | 0.17 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 17 |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.016 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse