MK1505AK

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1631 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 650 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 39 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.23 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal