TPC-AS76X85H

Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo797 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo23910 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia1043 [J]
Carrera máx.36 [mm]
85 [mm]
Diámetro de carrera=máx.109 [mm]
Altura H76 [mm]
Longitud de atornillado máx. E16 [mm]
Rosca de amarre MM16
Peso395 [g]