PHE08X10NHDK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb4 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.1.2 [m/s]
GewindeM8X1.0
Hub max.6 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb5 [J]
HärtegradHard
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter3 [Nm]
Gewicht10 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-konformJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.4.5 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa