SM20


Serie SM

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 1 mm
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica25 [N]
Volumen0.6 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida D120 [mm]
Medida D212 [mm]
Medida H12.5 [mm]