PMB45-1-5

Placa distanciadora
Serie

A120 [mm]
A126 [mm]
B249 [mm]
B324.5 [mm]
DiseñoPlaca adaptadora
Tamaño constructivoPMB45
G110.5
Peso0.067 [kg]
T1.5 [mm]
DisponibilidadEstándar
HomologacionesLABS / REACH / RoHS