Expired model GM16

Pince angulaire deux mors
Série GM
Avantages en détail

- Fixation et positionnement
- Corps robuste et léger
alliage aluminium anodisé - Alimentation d‘énergie
- Entraînement
vérin pneumatique à simple ou (selon exécution) double effet - Ressort intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur à ressort (pour le retour de vérins utilisés en simple effet) - Transmission par levier avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Mors de préhension
usiné directement - Tôle (GM10)
permet le positionnement parallèle des mors pour retouches