GVM5

Gerade-Verschraubungen
Serie GV

  • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
  • Gerade Ausführung
AnschlussgewindeM5
Außen-Ø Anschlussschlauch4 [mm]
Länge20 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.003 [kg]
Maß D18 [mm]
Maß i3.5 [mm]
Maß L116.5 [mm]
S8 [mm]
S12.5 [mm]