La migliore della categoria - Steel Linear Guide
Le nostre pluripremiate pinze pneumatiche premium delle serie GPP5000 e GPD5000 con una guida profilata a scorrimento acciaio su acciaio estremamente robusta sono concepite per un impiego universale e si distinguono per l'elevata sicurezza di funzionamento e la lunga durata. Veloci, precise e con elevate forze di presa, rappresentano la soluzione giusta per ogni applicazione!
Desiderate una consulenza sulla serie di pinze con Steel Linear Guide? Scriveteci!
I vantaggi per voi
I vantaggi della serie a colpo d’occhio

Vantaggi che fanno la differenza
Forza di presa delle serie GPP5000 e GPP5000AL in sintesi


100%
è la percentuale di copertura delle applicazioni scegliendo la serie GPP5000.
Oltre il
100%
in più forza di presa a parità di dimensioni costruttive con la versione S.
Fino al
45%
di risparmio sul prezzo scegliendo una dimensione costruttiva più piccola con la stessa forza.
Le pinze di qualità premium
Concepite per un impiego universale
Dotate di una protezione contro la corrosione e del grado di protezione IP64, queste pinze sono perfettamente in grado di resistere alle condizioni ambientali più avverse. Se ciò non bastasse, la serie offre versioni anti-corrosione e resistenti alla temperatura, con grado di protezione IP67.






Esente da manutenzione
Le serie GPP5000 e GPD5000 offrono un funzionamento privo di manutenzione fino a 30 milioni di cicli e si distinguono quindi per l’utilizzo a lungo termine e massima disponibilità dell’impianto.
La promessa di valore: costante e senza eccezioni
Mentre altri produttori pubblicizzano una garanzia di 36 mesi, escludendo però le parti a contatto con il pezzo e quelle soggette a usura, Zimmer Group, con la sua qualità "Made in Germany" senza compromessi, promette una garanzia di 24 mesi per tutte le sue pinze GPP e GPD5000. Questa si applica incondizionatamente a TUTTE LE PARTI, a prescindere dal numero di cicli! Con noi, il vostro impianto rimane produttivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.


Certificazioni
Qualità e sicurezza sono elementi fondamentali della nostra filosofia aziendale. I nostri prodotti, regolarmente testati, non solo soddisfano i più elevati standard di qualità, ma garantiscono anche affidabilità e sicurezza a lungo termine. Questo vale anche per tutta la famiglia di prodotti della serie 5000.
Gli accessori
Se le condizioni operative cambiano, il passaggio alle versioni con protezione avviene con modifiche minime - in modo efficiente, flessibile e senza nuovi lavori di progettazione. Le serie GPP5000 e GPD5000 sono compatibili con un'ampia gamma di accessori. Particolarmente degni di nota sono i regolatori posizione griffe per la regolazione senza utensili del campo di presa, il cambiorapido ganasce per un rapido cambio delle ganasce e il preciso sistema di sensori. In tal modo viene monitorato con affidabilità l'intero campo di corsa tramite IO-Link o analogicamente.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO
PRECISIONE IN TUTTE LE SITUAZIONI DI PRODUZIONE
Che si tratti di ambienti di produzione altamente automatizzati, di produzioni automotive standardizzate o di processi di montaggio flessibili, le serie di pinze GPP5000 e GPD5000 si distinguono per l'affidabilità delle prestazioni e l'adattabilità ai diversi settori.
Più di una semplice tecnologia di manipolazione
Il miglior servizio per le migliori pinze
Grazie alla rete internazionale di Zimmer Group, potete usufruire di un'assistenza locale diretta in qualunque angolo del mondo. Una documentazione coerente e una gamma ben studiata di accessori garantiscono, inoltre, una facile manipolazione
e manutenibilità.

Hotline
- Il vostro referente personale
- Supporto in caso di anomalie, errori di processo, problemi di funzionamento
- Analisi dei guasti per telefono, con supporto video, a distanza
Servizio di riparazione
- Riparazione di gruppi difettosi
- Riparazione e manutenzione
- Revisione generale
- Risoluzione dei problemi e riparazione
Assistenza in loco
- Installazione meccanica ed elettrica
- Attivazione meccanica ed elettrica
- Supporto alla produzione per l'ottimizzazione
- Manutenzione, riparazione e ispezione
- Ricerca e rimozione dei guasti
Formazione
- Formazione per l'operatore
- Risoluzione dei problemi e diagnostica
- Utilizzo dell'interfaccia HMI
- Manutenzione
FAQ – Pinze con Steel Linear Guide
La Steel Linear Guide descrive una guida profilata a scorrimento acciaio su acciaio estremamente robusta che offre la massima precisione e affidabilità di processo. Questa guida in acciaio consente fino a 30 milioni di cicli senza interventi di manutenzione e garantisce prestazioni durature anche in condizioni industriali difficili.
La serie 5000 è stata progettata come pinza universale ed è adatta per applicazioni nella costruzione macchine e impiantistica, nell'industria automobilistica, nella lavorazione dei metalli nonché per i processi di movimentazione e montaggio automatizzati di ogni tipo. Grazie alla sua elevata robustezza e alla classe di protezione IP64/67, è adatta anche agli ambienti più difficili.
I modelli di pinze comprendono le pinze parallele a due ganasce della serie pneumatica GPP5000 e le pinze a tre ganasce GPD5000 - ciascuna con Steel Linear Guide per la massima precisione e affidabilità. Esistono anche le serie pneumatiche-intelligenti GPP5000IL e GPD5000IL nonché le serie con azionamento elettrico GEP5000 e GED5000.
I vantaggi principali sono:
- elevate forze di presa e assorbimento della coppia
- esenzione da interventi di manutenzione per oltre 30 milioni di cicli
- compatibilità con l'ampia gamma di accessori della famiglia serie 5000
- robusta tenuta e protezione contro la corrosione
Queste caratteristiche aumentano l'affidabilità di processo e riducono in modo evidente i costi operativi.
Utilizzate il nostro strumento di ricerca prodotti oppure contattate il vostro referente personale. Possiamo aiutarvi a capire qual è la pinza giusta in base alle dimensioni del pezzo, alle forze di presa, alle condizioni operative e ai requisiti di automazione.
Sì, oltre alle versioni pneumatiche, esistono anche pinze elettriche o a controllo ibrido, adatte ad applicazioni con elevati requisiti di automazione. Le pinze a controllo ibrido delle serie GPP5000IL e GPD5000IL si distinguono per la loro tecnologia di valvole integrata. Le pinze elettriche delle serie GEP5000 e GED5000 consentono di impostare individualmente le forze di presa. Entrambe le versioni sono dotate di un sistema di sensori integrato.