Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000AL

"L'alternativa"
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati. - Numerosi accessori
Offre prodotti che si adattano in modo ottimale alle pinze. Si distinguono in particolare i regolatori posizione griffe per la regolazione senza attrezzi del campo di presa, il cambio rapido delle ganasce per una rapida sostituzione e l’affidabile tecnologia dei sensori che monitora con precisione l'intero campo della corsa tramite IO-Link o in modo analogico. - La promessa di valore: costante e senza eccezioni
Affidatevi a Zimmer Group per usufruire di una garanzia esclusiva di 24 mesi per le vostre pinze GPP e GPD5000, senza limitazioni, anche per le parti a contatto con il pezzo e le parti soggette a usura. Massima affidabilità, massima produttività - 24 ore su 24, 7 giorni su 7!
Caratteristiche della serie
IP40
Sensore magnetico
Pressurizzazione
Corsa lunga / Molla in chiusura
Corsa lunga / Molla in apertura
Corsa lunga
15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
Aluminum Linear Guide
Certificazione per camera bianca

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Aluminum Linear Guide
Guida prismatica robusta Consente l'applicazione di ganasce lunghe - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore