Pinza universale della famiglia di prodotti serie 5000
Le pluripremiate pinze pneumatiche premium della famiglia di prodotti serie 5000, grazie alla loro guida profilata a scorrimento acciaio su acciaio estremamente robusta con rivestimento duro, consentono il massimo della versatilità. Progettate per un utilizzo davvero universale, possiedono a seconda della variante una serie di caratteristiche (velocità, elevata forza di presa, ampia lunghezza delle ganasce) e offrono in questo modo la giusta soluzione per ogni utilizzo!
Pinze universali, adatte a ogni applicazione. Dalle pinze angolari alle pinze parallele, passando per le pinze a serraggio centrato – con la famiglia di prodotti serie 5000 a voi la scelta!
I vantaggi per voi
- Aluminum o Steel Linear Guide – La guida precisa con la massima sicurezza di processo
- Protezione contro la corrosione e a tenuta fino a IP67 – per i parametri ambientali più difficili
- Fino a 30 milioni di cicli senza manutenzione – produzione senza preoccupazioni
- Pneumatica, pneumatica intelligente, elettrica – flessibile grazie a 3 concetti di azionamento
- 1 schema di fori di fissaggio per 3 concetti di azionamento – progettazione non necessaria in caso di sostituzione

Ambiti d’impiego
- Per ambienti mediamente o fortemente sporchi
- Classe di protezione IP64/67
- Camera bianca classe 5/6
- Versione S con forza di presa aumentata
- Protezione contro la corrosione e resistenza alle temperature
Ambiti d’impiego
- Per ambienti da puliti a leggermente sporchi
- Classe di protezione IP40
- Camera bianca classe 4
- Versione L con corsa più grande
Pinza ibrida (IO-Link)
Maggiore efficienza
Tempi di ciclo ridotti del 50%
Riduzione
Risparmio del 90% di aria compressa
IO-Link
Monitoraggio del processo
Ambiti d’impiego
- Movimentazione ad alta velocità
- Applicazioni pneumatiche a efficienza energetica
- Automazione IO-Link con diagnostica/monitoraggio
- Attivazione rapida tramite IO-Link
- Gemello digitale – Test virtuale delle pinze
A PROVA DI TENUTA, PERSINO NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI
Tutte le pinze premium della serie 5000 sono dotate di serie di una protezione contro la corrosione e sono a tenuta secondo la norma IP64, ossia sono a tenuta contro la polvere e protette da spruzzi d'acqua provenienti da tutti i lati. Con l'utilizzo di una copertura, garantiscono persino una tenuta secondo il grado di protezione IP67 (tenuta contro la polvere e protezione da immersione temporanea).
VERI MARATONETI
Grazie ai ridotti coefficienti di attrito, alla struttura compatta e alle proprietà di funzionamento in caso di emergenza, le pinze della serie 5000 sono in grado di affrontare almeno 30 milioni di cicli senza necessità di manutenzione. Le migliori premesse per un processo di produzione affidabile, durevole e a prova di guasto!

PRONTI PER IL FUTURO
Siete pronti per Industrie 4.0 e state cercando la pinza giusta? Allora consigliamo la nostra variante -IL della serie 5000. Queste pinze ibride IO-Link pneumatico-elettriche sono ideali per gli utenti che vogliono fare il passo nel mondo di Industrie 4.0 della pinza, ma non vogliono fare a meno di un azionamento pneumatico. Nella pinza è integrato un sistema di sensori che rileva la posizione delle ganasce nell'intervallo di +- 0,05 millimetri. Ciò consente non solo il monitoraggio del processo, ma anche, ad esempio, l'identificazione dei pezzi in base al loro diametro. Inoltre, nelle pinze è possibile programmare un totale di 32 posizioni di lettura dei pezzi.
Di seguito sono riportate istruzioni passo-passo su come integrare la pinza IO-Link nel vostro ambiente PLC:
L'UNICA DIFFICOLTÀ È LA SCELTA
Oltre alle nostre pinze con guida profilata a scorrimento acciaio su acciaio (Steel Linear Guide), è anche possibile scegliere un modello con una guida profilata a scorrimento acciaio/alluminio (Aluminum Linear Guide). Queste pinze sono particolarmente interessanti per i clienti attenti al prezzo che, tuttavia, non vogliono rinunciare alla qualità collaudata di Zimmer Group. Tecnicamente, le pinze GPP/GPD5000AL con la loro guida profilata a scorrimento acciaio su alluminio superano tutte le pinze con scanalature a T e sono almeno allo stesso livello delle guide multi-dente presenti sul mercato. In questo modo Zimmer Group garantisce con la sua qualità senza compromessi "made in Germany" fino a 15 milioni di cicli senza manutenzione.

BENCHMARK – DIFFERENZE TANGIBILI
La nostra serie di pinze 5000 convince per la sua enorme robustezza, le sue prestazioni superiori e il suo utilizzo continuo illimitato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con una disponibilità massima dell'impianto. Per questo motivo queste pinze sono, non soltanto per noi, BETTER THAN THE REST! Avete bisogno di una conferma? Nessun problema, qui troverete tutto quello che dicono della nostra serie di pinze 5000 i nostri clienti.
Accessori
Le pinze della serie 5000 presentano una varietà di soluzioni dettagliate che ne facilitano l'uso quotidiano. Inoltre, offriamo una vasta gamma di accessori per pinze come ganasce universali, regolatori posizioni ganasce o cambirapidi ganasce, ma anche pressori a stella i quali riducono notevolmente le sollecitazioni sulle pinze che si verificano, ad esempio, durante il processo di assemblaggio.

GANASCE UNIVERSALI – UB5000
Per l'uso immediato o per la rifinitura personalizzata
I pezzi grezzi lavorabili delle ganasce sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) e vengono montati direttamente sulla pinza tramite le viti in dotazione. A tale scopo sono già disponibili gli accoppiamenti necessari per le boccole di centraggio. Per ogni ganascia è necessaria una ganascia universale.
REGOLATORI POSIZIONE GRIFFE – EB5000
Per un adattamento senza attrezzi dell'area di presa
Azionando manualmente il meccanismo di bloccaggio a molla, il regolatore posizione griffe può essere spostato all'interno della griglia dotata di una scala numerata. A seconda delle forze e delle coppie in azione, i regolatori posizione griffe sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e in acciaio (ST). Per ogni ganascia è necessario un regolatore posizione griffe.


CAMBIORAPIDO GANASCE – WB5000
Permette di sostituire rapidamente le singole ganasce
È necessario una parte fissa e almeno un set di parti mobili per ogni ganascia, a seconda del numero di ganasce da sostituire. Il serraggio manuale può essere effettuato da due lati utilizzando la chiave Torx fornita con la parte fissa.
PRESSORE – ADS5000
Disponibile solo per la SERIE GPD
Quando le ganasce della pinza sono aperte, il pressore viene utilizzato per posizionare il pezzo contro una battuta con il sostegno di una molla. In tal modo si riducono notevolmente i carichi sulla pinza che si verificano durante l'assemblaggio.



















