Novità prodotti di Zimmer Group
Innovazioni dai nostri settori tecnologici
Nuova gamma di PRODOTTI
TECNICA del vuoto
SOLUZIONI PER UNA PRESA SICURA!
Con la nostra ampia gamma di componenti per il vuoto, offriamo la soluzione giusta per ogni vostra applicazione. Dai singoli componenti ai sistemi “all-in-one” completi. Che si tratti di semplici ventose, di complessi sistemi di presa o di sistemi modulari a cambio rapido come Smart Cup e Magic Cup, l’ampiezza della nostra gamma di prodotti copre tutte le esigenze. I sistemi modulari a cambio rapido consentono una personalizzazione semplice, mentre le soluzioni “all-in-one” si integrano perfettamente in processi produttivi esistenti.
Ciò significa che le applicazioni con il vuoto possono essere personalizzate in modo ottimale in base alle vostre esigenze individuali, garantendo la massima flessibilità ed efficienza. Potete anche utilizzare il configuratore dei prodotti per trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze.
AMPIA GAMMA IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
- Massima efficienza: La nostra tecnologia avanzata vi consente di accelerare i processi e di aumentare la vostra produttività.
- Massima precisione: I nostri prodotti garantiscono una manipolazione e una lavorazione precise, essenziali per le attività più impegnative.
- Affidabilità: I materiali di alta qualità e la struttura innovativa garantiscono una lunga durata e una manutenzione ridotta.

Cella di automazione ZiMo
Per principianti ed esperti
LA CELLA ROBOT PER OGNI ESIGENZA
ZiMo è la soluzione mobile e conveniente per l’automazione dei processi di aziende di ogni dimensione. Il sistema modulare e gli accessori versatili consentono di realizzare un pacchetto personalizzato e adattabile con flessibilità, ideale per i principianti e i programmatori esperti.
Easy Automation - L’integrazione semplice
Con Easy Automation, avrete un pacchetto completo chiavi in mano. Grazie alla Human Machine Interface di Zimmer il funzionamento è semplicissimo ed è possibile anche un’integrazione e un’attivazione complete. Allo stesso tempo, potrete usufruire di un'ampia gamma di opzioni e accessori.
Kit piattaforma - Libertà di configurazione
Volete programmare ZiMo completamente da soli? Con il Platform Kit ricevete il modulo base con o senza PLC e tutte le opzioni di ZiMo con cui potete configurare la cella robot interamente secondo le vostre esigenze.

MOSAIC
piattaforma di automazione modulare
MODULARITÀ COMPLETA
MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) è una piattaforma modulare e scalabile per il controllo intelligente e il collegamento in rete dei sistemi tecnici di produzione e logistica. Combina le moderne tecnologie di automazione e comunicazione con una potente elaborazione dei dati e costituisce la base per processi flessibili end-to-end.
Le numerose unità funzionali consentono una perfetta integrazione nelle strutture esistenti. Le interfacce con i sistemi MES ed ERP consentono la messa in funzione diretta e il monitoraggio degli ordini. La gestione della flotta coordina i robot mobili autonomi (AMR) mentre i sistemi modulari di controllo del trasporto regolano in modo efficiente il flusso di materiali.
Per la logistica di magazzino sono disponibili strategie per lo stoccaggio, l’outsourcing e l'utilizzo degli spazi. Le logiche di impilamento consentono di impilare e disimpilare in modo flessibile un'ampia varietà di materiali. I moduli per la simulazione e l'ottimizzazione supportano lo sviluppo della logica, il calcolo del tempo di ciclo e il miglioramento dei processi.
I sistemi di visione e i sensori riconoscono oggetti, condizioni e caratteristiche qualitative. Tramite il collegamento per periferiche
è possibile integrare componenti esterni come porte, cancelli, macchine o tecnologie edilizie. Ciò rende MOSAIC una soluzione completa per i moderni ambienti di automazione e logistica collegati in rete.
NUOVO cambioutensile asettico
Serie WMR2000
PRODOTTO STANDARD ASETTICO Per esigenze speciali
Il cambioutensile asettico della serie WMR2000 si distingue per il suo design igienico e conforme al regolamento FDA e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP68. La carcassa è realizzata in PET facile da pulire e resistente al perossido di idrogeno, il che lo rende ideale per l’uso in aree sensibili dal punto di vista igienico. Sono supportati fino a quattro passaggi per fluidi. L’uso innovativo dei materiali lo rende estremamente leggero e compatto.
Il cambioutensile magnetico consente di sostituire le parti mobili in modo rapido e semplice. Un elettromagnete permanente assicura che l’utensile e il pezzo rimangano saldamente collegati anche quando sono privi di corrente: un vantaggio importante in termini di sicurezza. A questo si aggiunge la pinza asettica per il settore farmaceutico basata sulle serie GEP2000 e GEH6000. Le pinze personalizzate con design igienico soddisfano i più elevati requisiti di igiene e pulizia e sono ideali per l'uso in applicazioni sensibili e camere bianche.


Nuovi elementi di connessione
Serie WER1500, WER3000 e WER4000
UNA VARIETÀ INESAURIBILE
Gli elementi di connessione sono gli accessori più importanti per il cambioutensile e sono essenziali per la trasmissione di mezzi diversi dalla parte fissa alla parte mobile. Nella versione standard di tutti i cambioutensili i passaggi aria sono integrati. Se sono necessarie sezioni più grandi o aggiuntive, è possibile usare elementi di connessione. Con gli elementi di connessione, è inoltre possibile trasmettere pressoché tutti i mezzi, ad esempio corrente di carico, corrente di segnale, mezzi idraulici e comunicazione.
Il nostro know-how – I vostri vantaggi
- Standardizzazione: le interfacce standardizzate e la struttura modulare garantiscono un’integrazione flessibile ed economica in tutte le applicazioni.
- Integrazione: I componenti possono essere integrati senza problemi nei sistemi e nei processi esistenti.
- Innovativi: Tecnologie all'avanguardia per soluzioni efficienti e a prova di futuro.

Nuova flangia angolare
Per l’ecosistema end-of-arm MATCH
DAL PICK & PLACE AL CARICAMENTO DELLA MACCHINA
La flangia angolare della serie LWR è stata sviluppata appositamente per l'ecosistema end-of-arm MATCH e consente una sostituzione rapida e senza utensili in pochi secondi. Può essere utilizzato universalmente, si adatta a tutti i modelli di robot presenti sul mercato e combina le due principali tecnologie di movimentazione: i sistemi di presa e i sistemi a vuoto. L'integrazione è particolarmente semplice e diretta, soprattutto per le pinze compatibili con IO-Link delle serie GEP2000, GEP5000, GEH6000IL e GPD5000IL. Grazie al suo design compatto, la flangia angolare garantisce un profilo d'ingombro ridotto e quindi la massima libertà di movimento. L'alimentazione con aria compressa e il controllo IO-Link sono integrati direttamente nella flangia, riducendo al minimo il lavoro di installazione. La flangia è disponibile anche nella versione con ugello di soffiaggio e punta di programmazione per ampliare ulteriormente la funzionalità.

NUOVO sistema di bloccaggio a punto zero
Serie SPN con rilevamento elettrico
SERIE SPN
La nuova versione "ED" del sistema di bloccaggio a punto zero della serie SPN consente il rilevamento elettrico degli stati di serraggio aperto e bloccato, nonché il rilevamento della presenza dei componenti. Una funzione importante per i processi di produzione automatizzati in cui l'affidabilità del processo e il monitoraggio in tempo reale sono di fondamentale importanza. Altre funzioni standard sono l'apertura, il collegamento PLUS e lo sfiato.
Tutti i sistemi di serraggio di Zimmer Group sono ad accoppiamento geometrico e si attivano grazie a segmenti di serraggio adattati al profilo della sede di serraggio, che assicurano una connessione estremamente rigida in grado di sopportare le forze più elevate, garantendo la massima precisione nella ripetibilità.

| Serie SPN | Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N. d'ordine | SPN062ED | SPN112ED | SPN138ED | ||
| Pressione di esercizio [bar] | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | ||
| Forza di trazione [kN] | 1 - 2 | 4 - 6 | 12 - 18 | ||
| Forza di trazione con attacco PLUS [kN] | 2,5 - 5 | 10 - 15 | 24 - 36 | ||
| Rilevamento della posizione del pistone / controllo deposito | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Nuovi mandrini motorizzati
Personalizzati sulle esigenze del cliente
Soluzioni personalizzate
Zimmer Group è produttore di mandrini motorizzati di alta qualità che, insieme agli accessori e alle periferiche corrispondenti, offrono tutto ciò di cui avete bisogno per ottenere la massima precisione e le migliori prestazioni nella vostra produzione. La nostra gamma di prodotti non comprende solo un'ampia selezione di mandrini motorizzati standard, ma anche lo sviluppo di soluzioni personalizzate che si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifiche. Il nostro grande punto di forza è la capacità di sviluppare soluzioni innovative e flessibili che non solo soddisfano i più elevati standard tecnologici, ma aumentano anche in modo significativo l'efficienza e la produttività delle vostre applicazioni.

- Controllo intelligente del processo o diagnostica tramite IO-Link
- Sensori per temperatura,
- numero di giri e vibrazioni
- Esecuzione rotazione per MMS e IKZ
- Collegamenti controllabili
- Controllo intelligente del processo o diagnostica tramite IO-Link
- Sensori per temperatura,
- numero di giri e vibrazioni
- Esecuzione rotazione per MMS e IKZ
- Collegamenti controllabili

NUOVO robot di lavorazione
RapTor
Robot di lavorazione RaptoR
Raptor, il cuore della cella produttiva, è stato sviluppato appositamente per l'industria del legno ed esegue lavori precisi di taglio, stampaggio, levigatura e verniciatura. Il suo utilizzo contribuisce ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi, in quanto consente di eseguire operazioni complesse in modo rapido, preciso e con un ingombro ridotto rispetto alle macchine a portale. Raptor ha una testa multifunzione con 2 flange, un'interfaccia di cambio per un rapido cambioutensile e si distingue per il suo sistema di alimentazione interno.













Robotica mobile
Serie ZRM
Serie ZRM - Asse di traslazione robot
L’asse di traslazione robot della serie ZRM è necessario quando i robot devono spostarsi in parallelo sulle linee di produzione o caricare più macchine. La serie ZRM è progettata per robot di 4 dimensioni costruttive e offre capacità di carico fino a 2.500 kg a carrello. Grazie ai segmenti modulari, è possibile coprire con flessibilità percorsi di diverse lunghezze. Tra le opzioni sono incluse delle coperture resistenti agli spruzzi di saldatura, un bloccaggio sicuro della posizione del carrello e un carrello aggiuntivo per l'utilizzo di due robot su un settimo asse.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I vostri vantaggi
- Robustezza
- Flessibilità
- Resistenza
- Personalizzazione

| Serie ZRM | Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice d'ordine | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Carico massimo [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Lunghezza totale min. / max. [mm] | 2.000... 100.000 | 2.000... 100.000 | 3.500... 100.000 | 3.500... 100.000 | |
| Ripetibilità del posizionamento [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Accelerazione max. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Velocità max. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Robotica mobile e sistemi di trasporto
sistemi
Linee di trasporto PERSONALIZZATE
Sviluppiamo sistemi e linee di trasporto personalizzati e scalabili per tutti i settori industriali, che possono essere perfettamente integrati nel vostro impianto produttivo. Le nostre soluzioni complete comprendono tecnologie di movimentazione dei materiali come trasportatori a rulli, trasportatori a nastro, trasportatori a cinghia e trasferimento angolare, che si distinguono per l'elevata adattabilità e flessibilità.

Macchinari e impianti
Sistemi
Soluzioni di logistica: Celle di smistamento e disaccoppiamento
Questo sistema logistico consente lo stoccaggio automatico dei pezzi impilati manualmente, nonché l'identificazione e l'ispezione dei pezzi sul nastro trasportatore centrale. I pezzi vengono distribuiti in modo efficiente in tre celle di stoccaggio identiche per equalizzare il carico prima di essere trasportati alla fase di processo successiva.

ASSI COMPATTI DELLA SERIE AC
AZIONAMENTI LINEARI PER I VOSTRI PROCESSI
MASSIME PRESTAZIONI IN UNO SPAZIO MINIMO
La struttura compatta della serie AC garantisce elevati gradi di flessibilità della produzione ed efficienza in tantissimi campi di applicazione diversi. Combina un movimento lineare preciso con azionamenti potenti e integrati, in uno spazio ridottissimo. È pertanto facilmente integrabile nei sistemi esistenti, combinabile con loro e aumenta l'efficienza e le prestazioni dei vostri processi automatizzati. Grazie all'elevata velocità e alla rapida accelerazione, non dovrete scendere a compromessi in fatto di prestazioni anche quando lo spazio è limitato.
I VOSTRI VANTAGGI:
- Facoltativamente con funzione Safe Torque Off
- Comando flessibile con IO-Link o CANopen
- Veloce e potente grazie all’azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC
- Elevata capacità di carico e durata grazie alla guida lineare con carrello guida doppio
| Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serie | ACS40 | ACS60 | ||
| Corsa [mm] | 100 | 150 | ||
| Forza di avanzamento max. [N] | 170 | 270 | ||
| Velocità max. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
| Accelerazione max. [m/s2] | 20 | 17 | ||
| Ripetibilità +/- [mm] | 0,01 | 0,01 | ||
CERTIFICAZIONE UL
GEH6000IL E GED6000IL CERTIFICATE PER IL MERCATO NORDAMERICANO
La famiglia di prodotti 6000 è la prima serie di pinze al mondo con certificazione UL, che garantisce non solo i più elevati standard di sicurezza, ma anche la conformità alle normative nordamericane. Questo semplifica la pianificazione del progetto e il collaudo della macchina, fa risparmiare tempo e denaro e garantisce un funzionamento senza problemi dei nostri componenti negli impianti di produzione. Grazie a questa certificazione, potrete beneficiare di un chiaro vantaggio competitivo: massima sicurezza, maggiore efficienza e fiducia nella qualità delle nostre soluzioni.

Zimmer Systems
Soluzioni per svariati settori
Partner esperti nell’automazione
Con oltre 40 anni di esperienza nelle soluzioni di sistema, ci siamo affermati come partner di automazione importante e affidabile dei nostri clienti. 140 dipendenti sviluppano e integrano continuamente soluzioni applicative sostenibili e sistemi di automazione per tutti i settori industriali con le macchine più moderne. Per ottimizzare i ritmi di produzione e i più elevati standard di qualità.
EOAT per pneumatici, ruote e cerchi
Zimmer Systems vanta una straordinaria competenza nello sviluppo, nella produzione e nell'integrazione dell’EOAT per la movimentazione di pneumatici, ruote e cerchi. Grazie alla nostra esperienza e alle oltre 5.000 ore di sviluppo, dal 2008 siamo un partner affidabile per i clienti finali e i produttori di impianti del settore dei pneumatici. I nostri sistemi di presa standardizzati stabiliscono nuovi standard industriali.
Movimentazione batterie - Soluzioni per la mobilità elettrica
Siamo leader nello sviluppo di soluzioni di movimentazione delle batterie per la mobilità elettrica. Con oltre 100.000 ore di sviluppo dal 2014, siamo un partner comprovato di case automobilistiche, OEM e produttori di impianti. Le nostre soluzioni personalizzate garantiscono un'automazione efficiente e affidabile nella catena del valore della produzione di batterie.
Logistica e lavorazione del legno
REALIZZATI PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

LAVORAZIONE FRONTALE DEI MOBILI | DIMENSIONE DEL LOTTO 1 SOLUZIONI DI FORATURA ASSISTITE DA ROBOT
La circolazione di shuttle ad alta flessibilità incontra i robot per l'industria a compensazione della precisione con testa di foratura per 17 mandrini verticali e un'unità di regolazione dello smorzamento. Il caricamento e lo scaricamento automatico sono integrati nel sistema di controllo della produzione del cliente.

Sistema di lavorazione dei frontali dei mobili con circolazione di shuttle, robot per l'industria a compensazione della precisione, una testa di foratura con 17 mandrini verticali, un mandrino di fresatura e un’unità di regolazione dello smorzamento. Il caricamento e lo scaricamento automatico dei frontali dei mobili in carrelli a ripiani con stoccaggio a shuttle sicuro garantisce una produzione continua.
Soluzioni di logistica: Celle di smistamento e disaccoppiamento
Questo sistema logistico consente lo stoccaggio automatico dei pezzi impilati manualmente, nonché l'identificazione e l'ispezione dei pezzi sul nastro trasportatore centrale. I pezzi vengono distribuiti in modo efficiente in tre celle di stoccaggio identiche per equalizzare il carico prima di essere trasportati alla fase di processo successiva.

Pneumatici, cerchi e ruote
Sistemi di presa
Sistemi di movimentazione dagli esperti del settore
La produzione di pneumatici è un processo complesso che prevede molte fasi, dal pneumatico grezzo al pneumatico finito fino al cerchio. Con la crescente automazione, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di movimentazione per diversi processi e fasi di produzione. Ad oggi Zimmer Group ha realizzato numerosi progetti. Il portfolio comprende circa 200 pinze e 15 sistemi di presa standard per l'industria di pneumatici, ruote e cerchi.

| Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico | Moto | PCR (Passenger Cars Radial Tires) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires) | |
| Diametro esterno max. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
| Diametro esterno min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
| Diametro interno max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
| Diametro interno min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
| Altezza max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
| Altezza min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
| Peso max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
| Peso min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
| Grande varietà di pezzi | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" | |
Soluzioni EOAT per batterie
pinze magnetiche

Soluzioni per la produzione di batterie
Zimmer Group è partner di sviluppo e di sistema di rinomati produttori di alta gamma e di costruttori di impianti nell'ambito della produzione di batterie per veicoli elettrici. Sia per la produzione di celle cilindriche, prismatiche o pouch, insieme a voi sviluppiamo la soluzione giusta, dalla cella all'imballaggio fino al modulo.
Pinza MAGNETICA per celle cilindriche
La presa di celle cilindriche richiede un assemblaggio preciso delle singole celle. Zimmer Group ha sviluppato uno utensile end-of-arm compatto e potente a partire dalla pinza magnetica standard, che trattiene saldamente le celle con una forza di tenuta di 65 N, anche con accelerazioni elevate e arresti di emergenza. Con una bassa forza di tenuta residua, inferiore a 1 N quando i magneti sono disattivati, la pinza HPM2046 garantisce un deposito affidabile.

PERCORSI RAPIDI
SOLUZIONI DI INTRALOGISTICA
In un mondo in continua evoluzione, le aziende devono affrontare la sfida di ottimizzare i processi intralogistici.
Le nostre soluzioni di automazione personalizzate garantiscono una perfetta integrazione nei processi esistenti
e vi offrono un reale vantaggio competitivo.
pinza per sacchi
Standard industriali
SISTEMA DI MANIPOLAZIONE PER SACCHI
La pinza per sacchi di Zimmer Group è un sistema end-of-arm unico nel suo genere per la manipolazione di sacchi che possono essere riempiti con le più svariate merci: farina, verdura, frutta, grano, fertilizzanti, sostanze chimiche, cemento o numerosi altri prodotti. Ma anche i materiali dei sacchi da manipolare possono variare, spaziando dalla carta alla plastica, dalla iuta ai tessuti.
Prodotto
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Il movimento sincrono delle ganasce ad azionamento pneumatico e l’accumulo di forza mantengono il pezzo centrato e assicurano una lunga durata
- Grandi cilindri di azionamento per tempi di ciclo rapidi fino a 20 cicli al minuto, a seconda del robot e della distanza di traslazione
- Funzioni opzionali come appiattimento, manipolazione interfalde e manipolazione di pallet
- Forche speciali per alimenti, nonché materiali nocivi e chimici
- Software di pallettizzazione e depallettizzazione disponibile per i robot Yaskawa/ABB

| Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero articolo | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
| Prodotto | Pinze per sacchi | Pinze per sacchi | Pinze per sacchi doppie | |
| Peso pezzo max. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
| Peso sistema [kg] | 45 | 55 | 115 | |
| Dimensione max. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
| Dimensione min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
| Tempi di apertura/chiusura [s] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
MULTI-ITEM GRIPPER
VENTOSA E PINZA PARALLELA
PINZA UNIVERSALE CON RICONOSCIMENTO DELL’OGGETTO
Il Multi-Item Gripper coniuga una pinza meccanica con una pinza a vuoto in un unico end-effector. Il riconoscimento immagini supportato dall’IA e il software intelligente portano le vostre operazioni di Bin-Picking a un livello superiore.
Pinza a vuoto
I vantaggi di questa pinza sono particolarmente evidenti nel Bin-Picking con superfici diverse e pezzi non ordinati. La pinza a vuoto è dotata di un sistema di mantenimento del vuoto che garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. L’affidabile alimentazione del mezzo e la stabile guida del cilindro consentono applicazioni precise, anche con un’ampia varietà di pezzi. Grazie al sistema di cambio per ventose, siete perfettamente equipaggiati per operazioni flessibili.

Pinze parallele
La pinza a vuoto è integrata da un componente standard che consente una presa affidabile e sicura. Grazie a URCap l’installazione e l’attivazione sono facili come il rispettivo sistema di controllo. Grazie alla lunga esperienza nella tecnologia di manipolazione, abbiamo la competenza necessaria per adattare le ganasce alle esigenze individuali.

CERTIFICAZIONI PER CAMERA BIANCA
PRODOTTI CON CLASSIFICAZIONE
TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE CON CERTIFICAZIONE TÜV
A seconda della concentrazione e dell'emissione di particelle, le camere bianche vengono suddivise in speciali classi. Sono soggette a severi requisiti standardizzati e vengono classificate secondo il grado di purezza dell'aria. La concentrazione massima di particelle ammessa e le dimensioni delle particelle svolgono un ruolo importante in questo. Le camere bianche vengono suddivise nelle classi ISO da 1 a 9, laddove la classe di purezza 1, con una concentrazione minima di particelle, è quella più pura. Dopo aver completato con successo i processi di certificazione, più di 500 pinze ed elementi di bloccaggio di Zimmer Group sono stati certificati per le classi di camera bianca da 2 a 6 grazie alle loro basse emissioni di particelle, in conformità con la norma internazionale DIN EN ISO 14644-1.

| Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serie | Dimensioni costruttive | Varianti | Classe di camera bianca | |
| GEP2000 | Tutti | Tutti | 2 | |
| GEH6000 | Tutti | Tutti | 4 | |
| GED6000 | Tutti | Tutti | 4 | |
| MGP800 | Tutti | Tutti | 6 | |
| MK | Tutti | Tutti | 6 | |
| MKS | Tutti | Tutti | 6 | |
| GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 5 | |||
| -AL | 4 | |||
| GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 6 | |||
| -AL | 4 | |||
SERIE AEPN
UNITÀ ELETTROPNEUMATICA
MOBILE E INDIPENDENTE
Con un ingombro ridotto, i nostri elementi di bloccaggio e frenatura forniscono enormi forze di bloccaggio e nella variante NC in caso di caduta di pressione si bloccano, analogamente alle nostre pinze o ai nostri sistemi di bloccaggio a punto zero. In caso di interruzione di corrente, il sistema viene sfiatato in un batter d’occhio grazie alla nostra collaudata valvola di scarico rapido integrata.
UN CONCENTRATO DI POTENZA ELETTROPNEUMATICA
L'unità elettropneumatica, abbinabile a svariati prodotti di Zimmer Group, consente l’utilizzo di prodotti pneumatici in settori in cui l’aria compressa non era precedentemente disponibile. Questo apre a nuove possibilità in termini di design e sicurezza e può offrire un significativo vantaggio in termini di costi.


RILEVAMENTO INTEGRATO ED AMPLIAMENTO
L’unità è ottimizzata in modo specifico per i nostri componenti con consumo d'aria ridotto e consente un uso ideale a risparmio energetico grazie all’impostazione dinamica della pressione. Così è possibile scegliere una pressione pneumatica compresa tra 4 e 6 bar che, grazie a un rilevamento integrato, viene regolata e mantenuta in modo affidabile. Con l’aggiunta di un moltiplicatore di pressione, è possibile raggiungere un’ulteriore riduzione del tempo di processo.
LEGGERA E COMPATTA
Contemporaneamente, l'unità leggera e compatta consente un posizionamento vicino alle utenze e quindi tempi di apertura e chiusura rapidissimi. Grazie al facile controllo ed alla tecnologia a 24 V, il nostro prodotto è ideale per unità mobili con alimentazione a batteria, come i sistemi di trasporto senza conducente. Inoltre, grazie alle due valvole azionabili in modo indipendente l’una dall’altra, è possibile realizzare diverse sequenze di processo.
CONFIGURAZIONE INCLUSA
Integrando l’unità elettropneumatica con i nostri componenti, siamo lieti di offrirvi una configurazione dei tempi di commutazione; e per gli elementi di frenatura vi offriamo inoltre il calcolo della corsa di frenata considerando i dati applicativi.
SENSORE DI POSIZIONE ALL-IN-ONE
MFS02-S-KHC-IL
PRECISO e versatile
Scoprite il nostro sensore di posizione MFS02-S-KHC-IL. Con IO-Link e uscita analogica, completa la nostra gamma di sensori magnetici con il rilevamento continuo della posizione. Il sensore si distingue per un campo di rilevamento fino a 50 mm. Grazie al montaggio salvaspazio nella scanalatura a C, può essere perfettamente integrato in qualsiasi applicazione. L'eccezionale risoluzione di 0,01 mm consente inoltre di rilevare le parti difettose (NIO), contribuendo così attivamente ad aumentare la qualità. Grazie alla funzione Teach-in dinamica, che riconosce quando il pistone è fermo, è possibile apprendere automaticamente 3 posizioni.

ELEMENTO DI BLOCCAGGIO ROTATIVO PNEUMATICO
SERIE DKPS1000
PNEUMATICO O IDRAULICO, A VOI LA SCELTA!
L'aumento dei requisiti di prestazione per le macchine utensili e un maggiore livello di sicurezza presuppongono soluzioni potenti e innovative. Dopo il successo del lancio sul mercato della serie DKPS1000 con sistema di controllo pneumatico e scansione digitale, completiamo il nostro ampio assortimento con ulteriori dimensioni costruttive, colmando così il divario tra tutti i formati disponibili.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Assorbimento del momento torcente di alberi
- Bloccaggio di sicurezza del motore Torque
- Bloccaggio dell’asse C
- Bloccaggio e protezione dei ponti orientabili
- Bloccaggio di assi orientabili del mandrino
- Bloccaggio dell’asse orientabile di portali
FACILE RILEVAMENTO DELLO STATO
Un processo efficiente e veloce è il requisito per tutti i nostri componenti e il DKPS1000 non fa eccezione. Grazie a un rilevamento digitale opzionale è possibile sfruttare l’intero potenziale del DKPS1000. In questo modo non sono più necessari ulteriori sistemi di sicurezza per i tempi di commutazione.
ELEVATE FORZE DI TENUTA – SENZA ARIA SUPPLEMENTARE, SENZA COMPROMESSI PER LA STABILITÀ DEL CICLO
La serie DKPS1000 supera non solo le forze di tenuta senza pressione dei bloccaggi rotativi disponibili sul mercato, ma si distingue anche per la maggiore durata rispetto al benchmark. Queste due caratteristiche contribuiscono in egual misura a una maggiore sicurezza per la protezione degli assi di rotazione e orientabili. Inoltre, aumentano la disponibilità dell’impianto.

IO-LINK WIRELESS MODULE
Comunicazione PRIVA DI ERRORI
SENZA INTERFERENZE, SCALABILE, SICURO
Nella robotica, in particolare, l'ultimo asse del robot spesso non dispone di un'interfaccia elettrica interna adeguata per i componenti di presa intelligenti.
Questa assenza si riscontra nei sistemi di ricircolo, utilizzati sempre più spesso. Ma perché ricorrere a guide per cavi esterne lungo il braccio del robot o il sistema di ricircolo e rassegnarsi a svantaggi come una libertà di movimento limitata, la rottura del cavo o le fonti di interferenza quando esiste una soluzione più semplice?
I moduli di comunicazione senza fili standardizzati IO-Link Wireless di Zimmer Group consentono una comunicazione sicura e priva di interferenze dei segnali IO-Link senza alcun cablaggio e garantiscono la trasmissione senza fili di tutte le informazioni e i segnali necessari.






































