L'economica – Aluminum Linear Guide
Le serie con Aluminum Linear Guide della famiglia di pinze serie 5000 offrono il massimo numero di versioni e flessibilità a condizioni eque. La combinazione dei vantaggi tecnologici ed economici delle serie GPP5000AL e GPD5000AL consente di raggiungere un equilibrio ottimale tra prestazioni e costi.
Desiderate un consiglio sulla serie di pinze con Aluminum Linear Guide? Allora scriveteci, saremo lieti di sciogliere ogni vostro dubbio!
I vantaggi per voi
I vantaggi della serie a colpo d’occhio


Vantaggi che fanno la differenza


In oltre
l’80%
di tutte le applicazioni può essere implementata la versione economica AL.
Fino al
60%
di corsa in più a parità di dimensioni costruttive con la versione a corsa lunga.
Fino al
25%
di risparmio sul prezzo rispetto alla versione N con corsa identica.
Il confronto sul mercato
Economiche e di alta qualità
Le serie GPP5000AL e GPD5000AL offrono prestazioni eccellenti anche confrontandole direttamente con altre pinze presenti sul mercato. In termini di prezzo, sono più interessanti e le loro opzioni di montaggio e dimensioni standard le rendono semplici da integrare nelle strutture esistenti.

Equo rapporto qualità-prezzo
Come alternativa economica all'interno della famiglia serie 5000 di fascia alta, i modelli con Aluminum Linear Guide offrono qualità e affidabilità eccezionali, ideali per i clienti attenti al prezzo che non vogliono scendere a compromessi con la qualità di Zimmer Group a cui sono abituati.

Facile sostituzione
La famiglia di pinze della serie 5000 è scalabile e comprende anche la versione con Steel Linear Guide (acciaio-su-acciaio), che può essere sostituita in qualsiasi momento. Le dimensioni e le interfacce standardizzate nonché la gamma completa di accessori garantiscono la massima compatibilità. Ciò significa che l'integrazione negli impianti esistenti è semplice e non richiede regolazioni complesse.

Corsa lunga con dimensioni costruttive ridotte
Grazie alla versione a corsa lunga, potete ricorrere a dimensioni costruttive ridotte e realizzare comunque corse lunghe. Il vantaggio per voi: una pinza significativamente più leggera ed economica a parità di corsa. Massima flessibilità senza compromettere peso, prezzo o prestazioni.
La nostra promessa: qualità senza compromessi
Le serie GPP5000AL e GPD5000AL combinano alta precisione, robustezza e massima efficienza in un concetto di piattaforma unico. Noi ne siamo convinti, pertanto offriamo una qualità "Made in Germany" senza compromessi per tutte le pinze della serie 5000. Ciò significa una garanzia completa di 24 mesi per tutti i componenti e a prescindere dal numero di cicli. È la nostra promessa!


Pieno rispetto di norme e direttive
Qualità e sicurezza sono elementi fondamentali della nostra filosofia aziendale. I nostri prodotti, regolarmente testati, non solo soddisfano i più elevati standard di qualità, ma garantiscono anche affidabilità e sicurezza a lungo termine.
Gli accessori
Se le condizioni operative cambiano, il passaggio alla Steel Linear Guide o alle versioni con protezione IP avviene con modifiche minime - in modo efficiente, flessibile e senza ripianificazione. Con l'ampia gamma di accessori e dimensioni costruttive della famiglia di pinze serie 5000 è possibile. Si distinguono in particolare i regolatori posizione ganasce per la regolazione senza attrezzi dell’area di presa, il cambio rapido ganasce per una rapida sostituzione e l’affidabile tecnologia dei sensori che monitora con precisione l'intero campo della corsa tramite IO-Link o in modo analogico.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO
VARIABILE PER TUTTE LE SITUAZIONI PRODUTTIVE
Che si tratti di ambienti di produzione altamente automatizzati, di applicazioni sensibili in camere bianche o di processi logistici flessibili, le serie di pinze GPP5000AL e GPD5000AL si distinguono per l'affidabilità delle prestazioni e l'adattabilità ai diversi settori.
Ritorno dell'investimento
Efficienza e zero manutenzione
Con la serie Aluminum Linear Guide della famiglia di pinze serie 5000 potete ottenere un ritorno sul vostro investimento in tempi particolarmente brevi. La combinazione di bassi costi di acquisto, design privo di manutenzione e massima affidabilità di processo riduce in modo permanente i costi operativi e vi offre un chiaro vantaggio competitivo tecnologico ed economico.

Affidabilità anche a lungo termine
Le versioni con Aluminum Linear Guide della serie 5000 sono veri e propri campioni di resistenza e non richiedono manutenzione per oltre 15 milioni di cicli.
Basta coi tempi di inattività
L'elevata qualità di produzione garantisce un funzionamento stabile a lungo termine. Le pinze rimangono affidabili per milioni di cicli, senza fermi macchina o interventi di assistenza non programmati.
Attivazione/retrofitting più rapidi
Grazie a dimensioni e fissaggi standardizzati, le pinze possono essere integrate rapidamente negli impianti esistenti e montate facilmente.
Nessun intervento di manutenzione
Il design a bassa usura rende superflue le operazioni di manutenzione. Per voi significa: niente pezzi di ricambio, niente chiamate all’assistenza, niente costi di follow-up.
Bassi costi di investimento
Le serie AL consentono di entrare in modo particolarmente economico nella famiglia di prodotti della serie 5000. È qui che prestazioni affidabili incontrano costi di acquisto equi.
Dati tecnici
Convincente nei dettagli

| Serie GPP5000AL | Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni costruttive | Corsa per ganascia [mm] | Forza di presa [N] | Peso [kg] | Grado IP | |
| GPP5003AL | 2,5 - 4 | 85 - 205 | 0,078 - 0,093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4 - 6 | 130 - 295 | 0,15 - 0,19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6 - 8 | 230 - 485 | 0,28 - 0,34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8 - 10 | 390 - 750 | 0,51 - 0,61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10 - 13 | 650 - 1320 | 0,82 - 1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13 - 16 | 1115 - 1860 | 1,4 - 1,8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16 - 20 | 1650 - 2990 | 2,7 - 3,6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280 - 4710 | 5,7 - 7,5 | IP40 | |

| Serie GPD5000AL | Dati tecnici | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni costruttive | Corsa per ganascia [mm] | Forza di presa [N] | Peso [kg] | Grado IP | |
| GPD5003AL | 2,5 | 310 - 465 | 0,14 - 0,17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460 - 690 | 0,26 - 0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740 - 1080 | 0,47 - 0,57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260 - 1770 | 0,88 - 1,1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290 - 3250 | 1,5 - 1,9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770 - 5200 | 2,8 - 3,6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870 - 9490 | 6,1 - 7,7 | IP40 | |
Più di una semplice tecnologia di manipolazione
Il miglior servizio per le migliori pinze
Grazie alla rete internazionale di Zimmer Group, potete usufruire di un'assistenza locale diretta in qualunque angolo del mondo. Una documentazione coerente e una gamma ben studiata di accessori garantiscono, inoltre, una facile manipolazione
e manutenibilità.
FAQ - Pinze SERIE 5000AL (Aluminum Linear Guide)
La variante AL si riferisce alle pinze della serie 5000 con guida profilata a scorrimento acciaio su alluminio (Aluminum Linear Guide). Questa versione combina la comprovata qualità di Zimmer Group con un sistema di guida ottimizzato dal punto di vista dei costi ed è particolarmente adatta agli utenti attenti al prezzo.
La guida acciaio/alluminio offre:
- prestazioni migliori rispetto alle classiche pinze con scanalatura a T
- almeno le stesse prestazioni delle guide multi-dente presenti sul mercato
- interessante rapporto prezzo/prestazioni
- fino a 15 milioni di cicli senza manutenzione
Questo rende la versione AL un'alternativa efficiente per molte attività di automazione.
Le pinze premium con Steel Linear Guide sono progettate per la massima robustezza e precisione e raggiungono fino a 30 milioni di cicli senza richiedere alcuna manutenzione. La guida AL, invece, offre costi di acquisto più vantaggiosi e supera le tradizionali guide con scanalatura a T, ma presenta limiti meccanici leggermente diversi in presenza di carichi estremi.
I parametri di prestazione delle pinze AL includono:
- Aluminum Linear Guide
- Vita utile senza manutenzione fino a 15 milioni di cicli
- Grado di protezione IP40
- Variante con copertura di protezione disponibile su richiesta
- Elevata ripetibilità e movimenti pinza dinamici
Le schede tecniche variano a seconda del modello e delle dimensioni costruttive. Utilizzate il nostro strumento di ricerca prodotti o quello di confronto prodotti per fare la scelta giusta. Saremo inoltre lieti di offrirvi una consulenza personale per trovare la pinza ottimale per la vostra applicazione.
Le pinze AL sono ideali:
- per ambienti da puliti a leggermente contaminati (camera bianca classe 4, grado di protezione IP40)
- per progetti a budget ridotto
- in applicazioni di presa standard con requisiti di carico moderati
- quando è richiesta qualità elevata con un giusto rapporto qualità-prezzo
Con le serie GPP5000AL e GPD5000AL si copre l'80% di tutte le applicazioni industriali. Contattateci, vi aiuteremo a scegliere la pinza giusta: Contatti
Generalmente il passaggio alle pinze con Aluminum Linear Guide è semplice: grazie alle dimensioni costruttive e di fissaggio standardizzate, i modelli GPP5000AL e GPD5000AL possono essere integrati direttamente nei sistemi esistenti. L'ampia gamma di accessori è compatibile con tutte le pinze della serie 5000, il che riduce al minimo i tempi di regolazione. È inoltre possibile passare in un secondo momento alle pinze più robuste con Steel Linear Guide, senza bisogno di grandi modifiche. Inoltre, Zimmer Group fornisce supporto pratico per la consulenza, l'integrazione, l'attivazione nonché la manutenzione e la riparazione, comprese l'assistenza tecnica, la diagnostica, la risoluzione dei problemi e i ricambi originali per un collegamento affidabile del sistema per l'intero ciclo di vita.