BCM-B-01-00-A

Bridge Communication Module
Serie BCM / MCM

  • Tutte le pinze IO-Link di Zimmer Group e i componenti IO-Link di MATCH sono utilizzabili indipendentemente dalla struttura della base del robot/dell'impianto
  • Nessuna dispendiosa guida di cavi attraverso il robot o l'impianto (anelli collettori, elementi di contatto ecc. non richiesti)
  • Nessuna fonte di errore grazie alla linea dati movimentata (ostacolo meccanico, rottura del cavo) parte di consumo eliminata
  • Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
Dati tecnici
ComandoIO-Link wireless
Numero pinze max.1