CSTE01483

Anschlussleitung
Serie CSTE

Ausstattung/Optionen
  • UL-Zulassung
AnschlussartEindringtechnik
AnschlussgewindeM12
AnschlusstypBuchse / Leitungsende
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt5x0,34 [mm²]
Anzahl Kontakte5
AusführungGerade
BauartAnschlussleitung
BauformGerade
Bemessungsspannung125 [V]
Biegeradius bei fester Verlegung min.5xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.10xØ
FlammwidrigJa
Gewicht0.02 [kg]
HalogenfreiJa
HydrolysefestJa
Kabel-Ø4.8 [mm]
Kabellänge5 [m]
RecyclefähigJa
Schleppketteneinsatz5 Mio. Zyklen
SchleppkettenfähigJa
Schutzart nach IEC 60529IP67
SilikonfreiJa
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)4 [A]
Säure- und laugenbeständigJa
Torsion+/-180°/m, < 2 Mio. Zyklen
TorsionsfähigJa
UV-beständigJa
Werkstoff DichtungFPM/FKM
Werkstoff GriffkörperPUR
Werkstoff KabelmantelPUR
Werkstoff KontakteMetall, CuSn, vergoldet
Werkstoff ÜberwurfMetall, CuZn, vernickelt
ZulassungenUL / CE / CSA / UKCA / LABS / REACH / RoHS
ÖlbeständigJa