GED1306O
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED1300
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Innengreifen
- Digital I/O
Technische Daten
Hub pro Backe | 6 [mm] |
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. | 350 [N] |
Schließzeit | 0.4 [s] |
Öffnungszeit | 0.4 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Spannung | 24 [V] |
Strom über Potentiometer einstellbar max. | 210 [mA] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC Energiespeicher - Führung
präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbindung Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung